Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Einweglichtschranken – BOS025F
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PS-RE21-S4 aus der Baureihe 18M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Er arbeitet mit LED-Rotlicht und verfügt über einen PNP-Ausgang als Schließer (NO). Die Reichweite beträgt 0...20 m. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm und eine aktive Fläche aus entspiegeltem Glas.
Für die elektrische Verbindung steht ein 4-poliger M12x1-Stecker zur Verfügung. Das vernickelte Messinggehäuse wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Zum Lieferumfang gehören eine Betriebsanleitung sowie zwei Muttern M18x1. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-RE21-S4 | BOS 18M-PA-RE21-S4 | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
75,19 EUR
Listenpreis
|
77,25 EUR
Listenpreis
|
77,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |
Betriebsanleitung Mutter M18x1 (2x) |