Kubische Einweglichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Einweglichtschranken – BOS02JH
Der optoelektronische Sensor BOS R072K-PU-RX10-02 aus der Baureihe R072K verfügt über eine PNP-Schnittstelle mit Schließer/Öffner (NO/NC). Die Abmessungen betragen 12 × 32.4 × 22.7 mm. Die divergente Strahlcharakteristik arbeitet mit rotem LED-Licht; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 70 mm bei 2 m. Die Reichweite liegt bei 0...20 m.
Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes TPU-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RX10-02 | BOS R072K-PU-RX10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RX10-00,3-S75 | |
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R072K | R072K | R072K |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 70 mm bei 2 m | Ø 70 mm bei 2 m | Ø 70 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU |
| Gehäusematerial |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |