Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BTL1KYZ

BTL7-E570-M0200-K-SA348-SR32

Robuste magnetostriktive Positionsmesssysteme

Form
Baureihe Stab Compact
Befestigung
Flansch Ø18h6 plus Bohrungen
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Form
Baureihe Stab Compact
Befestigung
Flansch Ø18h6 plus Bohrungen
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Positionsgeber, Anzahl max.
1
Anschluss
Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig
Analogausgang
Analog, Strom 20…4 mA
Messbereich
200 mm
Messfrequenz max.
4000 Hz
Linearitätsabweichung max.
±50 µm
Wiederholgenauigkeit
± 10 µm
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten