Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

SET016Z

BAV BP-PH-00106-01

Produktset 4-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BCC06Z9
Hauptmerkmale
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
0.14...0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
4...6 mm
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
Produktinformation BAE00L9
Hauptmerkmale
Abmessung
10.5 x 45 x 75.5 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PBT
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP40
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Produktinformation BCS00A1
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
1...10 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-180...250 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP66
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Produktinformation BCC04JW
Hauptmerkmale
Anschluss 1
Sonderstecker-Stecker, gerade
Anschluss 2
Sonderstecker-Buchse, gerade
Kabel
FEP rot, 2 m
Betriebsspannung Ub
4...8 VDC
Schutzart
IP50, Anschluss 1;IP40, Anschluss 2
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten