Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

SET01YP

BAV BP-PH-00223-01

Produktset 6-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BCC0HZE
Hauptmerkmale
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 2 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 48 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP20/IP20
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
Produktinformation BAE0111
Hauptmerkmale
Abmessung
27 x 123.6 x 102 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschluss
Klemme, 0.25...2.5 mm²
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
3.12 A
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
cURus
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Produktinformation BCM0001
Hauptmerkmale
Funktion
Vibration Geschwindigkeit
Vibration Beschleunigung
Vibration Schweregradzonen
Kontakttemperaturüberwachung
Sensorselbstüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...3200 Hz
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
0…70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Einstellmöglichkeit Schnittstelle
Flexible Prozessdatenkonfiguration
Vibrationsmessung in Anlehnung an ISO 10816-3
Datenvorverarbeitung (Statistik)
Events (Vor- und Hauptalarme)
Verzögerungszeiten für Alarme
Suchfunktion mit LED-Anzeige (Ping)
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
Produktinformation BCM0002
Hauptmerkmale
Funktion
Vibration Geschwindigkeit
Vibration Beschleunigung
Vibration Schweregradzonen
Kontakttemperaturüberwachung
Relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsdruck
Sensorselbstüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...3200 Hz
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
0…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, Messbereich
5...95 %rF
Umgebungsdruck, Messbereich
300…1100 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Einstellmöglichkeit Schnittstelle
Flexible Prozessdatenkonfiguration
Vibrationsmessung in Anlehnung an ISO 10816-3
Datenvorverarbeitung (Statistik)
Events (Vor- und Hauptalarme)
Verzögerungszeiten für Alarme
Suchfunktion mit LED-Anzeige (Ping)
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404), Membran: ePTFE mit Nylonvlies
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
Produktinformation BAV002N
Hauptmerkmale
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Datenspeicher
8 GB EMMC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 4.1
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ECLASS 9.0
27-37-18-90
ECLASS 9.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
Produktinformation BCC03RM
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten