Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

LF RFID 125 kHz System BIS L

Die Antwort für einfache Identifikationsaufgaben

Das niederfrequente RFID‑System BIS L arbeitet mit 125 kHz und ist speziell für einfache Identifikationsaufgaben ausgelegt. Es eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen das Lesen einer eindeutigen Kennung (Read‑only) ausreicht. Das System erreicht zuverlässig Lesereichweiten von bis zu 100 mm und zeichnet sich besonders durch sein robustes Verhalten im metallischen Umfeld aus. Die Technologie ist bewährt und eignet sich ideal für Aufgaben wie die Rückverfolgung von Teilen, sowie Zugangs- oder Werkzeugidentifikation in industriellen Umgebungen. Damit bietet BIS L eine stabile Lösung überall dort, wo grundlegende Identifikationsaufgaben im Vordergrund stehen.

Die Komponenten des LF RFID Systems BIS L
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten