Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link Wireless Master

IO-Link Wireless

Verfügbar in:

1 Baureihe

Der IO-Link Wireless Master ist Teil des IO-Link Wireless Systems. Es besteht zusätzlich zu einem Master aus einem Sensor-/ Aktorhub und/ oder einer Bridge. Bei IO-Link Wireless handelt es sich um einen neuen Funkstandard, der die hohen Ansprüche der Fabrikautomation erfüllt.

Der Wireless-Master empfängt seine Daten dabei nicht wie üblich per Kabel, sondern erhält die Sensordaten über eine Bridge oder einen Hub per Funk. Das bringt entscheidende Vorteile gegenüber einem kabelgebundenen System mit sich – darunter die einfachere Planung und Installation, mehr Flexibilität bei Design und Mobilität und die ausbleibende Abnutzung von Steckern oder Kabeln. Außerdem wird eine Umrüstung bestehender Systeme erleichtert.

Die Besonderheiten

  • schnelle Integration und einfache Konfiguration über integrierten Webserver
  • Frequenzbereich 2.4 – 2.483 GHz weltweit lizenzfrei nutzbar
  • Reichweite 10-20m in industrieller Umgebung
  • schnell und zuverlässig (Latenz 5ms, Fehlerrate 10-9)
  • problemlos skalier- und erweiterbar durch Einbindung bis zu 40 weiterer IO-Link Geräte

1 Baureihe

Baureihe
Schnittstelle Port 01 Gehäusematerial primär Anschluss Schutzart
Aktionen
Profinet, EtherNet/IP PC M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
IP54
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten