Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link Wireless Hub und Bridge

IO-Link Wireless

Verfügbar in:

3 Ausführungen

Zusammen mit dem IO-Link Wireless Master bilden der Sensor-/ Aktorhub und die Bridge das IO-Link Wireless System. Bei IO-Link Wireless handelt es sich um einen neuen Funkstandard, der die hohen Ansprüche der Fabrikautomation erfüllt. Mit dem IO-Link Wireless Hub lassen sich bis zu 8 digitale IOs mit dem IO-Link Wireless System verbinden. Die IO-Link Wireless Bridge sorgt dafür, dass die angeschlossenen IO-Link Sensoren per Funk ihre Daten an den IO-Link Wireless Master überragen können.

Die Besonderheiten

  • IO-Link Wireless Sensor-/ Aktorhub verbindet bis zu 8 digitale IOs mit dem IO-Link Wireless System
  • IO-Link Wireless Bridge macht Standard IO-Link Devices IO-Link Wireless fähig
  • schnell und zuverlässig (Latenz 5ms, Fehlerrate 10-9)
  • Schutzart IP65/IP67
  • einfacher Anschluss an das IO-Link Wireless System

Verfügbarkeit

3 Ausführungen

Bestellcode
Preis Funktion Schnittstelle Gehäusematerial primär Betriebsspannung Ub Schutzart
Aktionen
158.52 EUR
IOLW zu IOL Wandler IO-Link wireless PA 12 18...30.2 VDC IP67
398.2 EUR
IO-Link wireless PBT 18...30.2 VDC IP65
158.52 EUR
IO-Link 18...32 VDC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten