Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Easy Tool-ID 2.0

Werkzeugidentifikation leicht gemacht

Easy Tool-ID 2.0

Easy Tool-ID 2.0 unterstützt Maschinenbediener, ihre Werkzeugdaten sicher und schnell an die Werkzeugmaschine zu übermitteln. Mit unserem System lassen sich Rüstzeiten und Fehleingaben deutlich reduzieren. Und alle Informationen stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Denn am 7"-Display sehen Sie alle relevanten Werkzeugdaten angezeigt.

Zusätzlich können Sie über das Touchdisplay Ihre Werkzeugdaten manuell updaten. So wird der Werkzeugverschleiß durchgängig dokumentiert. Und die Standzeiten auf dem RFID-Chip bleiben immer aktuell. Die optimale Werkzeugnutzung ist damit garantiert.

Eine aufwendige und teure Integration entfällt. Denn Easy Tool-ID verbinden Sie einfach via USB mit der Werkzeugmaschine. Zudem gelingt die Konfiguration über den Webbrowser denkbar leicht.

  • Rüstzeiten und Fehleingaben reduzieren: Werkzeugdaten via USB sicher und schnell übertragen
  • alle Daten im Klartext angezeigt: alle Werkzeugdaten am Touchdisplay prüfen
  • optimale Werkzeugnutzung: manuelles Update der Werkzeugdaten über das Touchdisplay
  • Nachrüsten ohne Aufwand: einfache Konfiguration via Webbrowser, kein Eingriff in die Werkzeugmaschine und nur kurze Stillstandzeiten

Downloads

  • Easy Tool-ID 2.0 – Werkzeugidentifikation leicht gemacht
  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten