Verschleißfreie Energie- und Datenübertragung in der Modul- und Packmontage
Induktive Koppler BIC für flexible und effiziente Automatisierungslösungen
Bei der Montage von Batteriemodulen und -packs, insbesondere in robotergestützten Produktionslinien, ist die zuverlässige Übertragung von Energie und Daten zwischen beweglichen und stationären Komponenten entscheidend für eine reibungslose und effiziente Produktion. Schleifringe, die traditionell für diese Aufgabe eingesetzt werden, unterliegen mechanischem Verschleiß, was zu Ausfällen und erhöhten Wartungskosten führen kann. Die induktiven Koppler BIC von Balluff bieten eine verschleißfreie Lösung, die Energie und Signale über einen Luftspalt von bis zu 5 mm sicher und effizient überträgt.
Die Besonderheiten
- Wartungs- und verschleißfrei durch berührungslose Übertragung, dadurch deutliche Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
- Einfache Installation und Inbetriebnahme durch Plug-and-Play und M12-Steckanschluss, minimale Stillstandszeiten
- Hohe Schutzart (IP67) für sicheren Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen
- Leistungsfähige Energieübertragung bis 120 W mit integriertem Übertemperaturschutz
- Unterstützung uni- und bidirektionaler Signalübertragung, ideal für modulare Fertigungsprozesse
Empfohlene Produkte für eine berühungslose Signal- und Spannungsversorgung
Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung
- Funktion
- IO-Link
- Signalform
- bidirektional
- Übertragungsabstand
- 0...5 mm
- Komponente
- Remote
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
- Ausgangsspannung
- 24 VDC
- Ausgangsnennstrom
- 1.5 A
- Ausgangsstrom max.
- 2.2 A
- Gehäusematerial
- Edelstahl, -
- Abmessung
- Ø 30 x 85 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Übertragungsrate
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Additive Zykluszeit
- 0 ms
- Prozessdaten IN
- 0…32 Byte
- Prozessdaten OUT
- 0…32 Byte
- SIO-Mode
- nein
- Sekundärfeatures
-
Identifikation
Geräteerkennung
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungsüberwachung
Variantenkonfiguration - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Induktive Koppler zur Spannungsversorgung
- Funktion
- Power Only
- Übertragungsabstand
- 0...5 mm
- Komponente
- Base
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 24 VDC
- Gehäusematerial
- Messing vernickelt, beschichtet
- Abmessung
- Ø 30 x 100 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67
Induktive Koppler zur Signalübertragung
- Funktion
- Signalübertragung
- Signalform
- unidirektional
- Digitale Eingänge
- 8x PNP
- Übertragungsabstand
- 0...5 mm
- Komponente
- Remote
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Buchse, 12-polig
- Ausgangsspannung
- 24 VDC
- Ausgangsnennstrom
- 0.5 A
- Gehäusematerial
- Messing vernickelt, beschichtet
- Abmessung
- Ø 30 x 106 mm
- Umgebungstemperatur
- 0...55 °C
- Schutzart
- IP67
Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung
- Funktion
- Uni IO-Link
- Signalform
- unidirektional
- Übertragungsabstand
- 0...5 mm
- Komponente
- Remote
- Schnittstelle
- IO-Link 1.0
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
- Ausgangsspannung
- 24 VDC
- Ausgangsnennstrom
- 0.5 A
- Gehäusematerial
- PBT
- Abmessung
- 40 x 40 x 63 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdaten OUT
- 0 Byte
- SIO-Mode
- nein
Weitere Applikationsbeispiele in der Modul- und Packmontage
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie