Prozesse des Kalanders visualisieren
SmartLight BNI für eine flexible und effiziente Prozessüberwachung
Die LED-Signalsäule SmartLight BNI ermöglicht eine einfache und übersichtliche Visualisierung der Abläufe an einer Kalandermaschine. Durch ein anpassbares Farbspektrum und individuell konfigurierbare Segmente können verschiedene Maschinenzustände übersichtlich dargestellt werden. Mögliche Störungen oder Abweichungen können so frühzeitig erkannt werden, was ein rechtzeitiges Reagieren ermöglicht. Die SmartLight Signalsäule kann im laufenden Betrieb flexibel an veränderte Anforderungen angepasst werden und bietet zusätzlich eine akustische Warnfunktion, um auf kritische Zustände aufmerksam zu machen.
Die Besonderheiten
- Frei wählbare Farben zur übersichtlichen Darstellung verschiedener Maschinenzustände
- Drei verschiedene Betriebsarten zur Anpassung an individuelle Anforderungen
- Schnelle Anpassung der Anzeige im laufenden Betrieb ohne mechanische Veränderungen
- Akustische Warnsignale durch optionales Soundmodul für zusätzliche Aufmerksamkeit bei kritischen Ereignissen
Empfohlene Smartlights und Maschinenbeleuchtungen zur Visualisierung von Produktionsabläufen
SmartLight – LED-Signalsäulen mit unterschiedlicher Segmentanzahl
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 5
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Einstellmöglichkeit
- Funktionsanzeige
- Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 309 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP65
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
Smarte LED-Signalsäule mit unterschiedlicher Segmentanzahl
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 3
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Einstellmöglichkeit
- Funktionsanzeige
- Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 213 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP65
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
IO-Link Bedienpult
- Funktionsprinzip
- IO-Link Bedienpult, 4-fach
- Abmessung
- 85 x 64 x 199 mm
- Umgebungstemperatur min.
- -5 °C
- Umgebungstemperatur max.
- 55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
Maschinen-Beleuchtungen
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Ausführung
- Maschinen-Beleuchtung
- Abmessung
- Ø 45 x 420 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Material
-
Aluminium eloxiert
Borosilikatglas - Leuchtfläche
- 380 x 42 mm
- Abstrahlwinkel
- 120 °
- Lichtart
- LED Weißlicht diffus
- Lichtstärke
- 1450 lm
- Farbtemperatur
- 5000 K
- Umgebungstemperatur
- -20...40 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Schutzart
- IP67
Kompakte LED-Signalleuchte mit 6 Segmenten und IP67
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte mit Summer
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 3
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Lautstärke max.
- 95 dB
- Einstellmöglichkeit
-
Funktionsanzeige
Lautstärke - Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP30
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Kalandrierung
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie