Präzises Positionieren von Schweißwerkzeugen bei der Zellmontage
Zuverlässige Prozesssteuerung und hohe Effizienz mit dem Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP
Unser Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP unterstützt Sie bei der präzisen Positionierung von Schweißwerkzeugen beispielsweise beim Ultraschallschweißen von Elektrodentabs. Das System sichert eine zuverlässige Prozessqualität und gewährleistet eine effiziente und simultane Bearbeitung der Werkstücke. Durch die kontinuierliche Prozessüberwachung können Sie Ihre Prozesse verschleißfrei steuern und die Energieeffizienz steigern. Dazu bietet das BMP-System eine anwendungsrelevante Linearität und Wiederholgenauigkeit, die es ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie 4.0 macht.
Die Besonderheiten
- Zuverlässige Ergebnisse mit hoher Linearität und Wiederholgenauigkeit für präzise Positionierung
- Modulares Konzept bietet Flexibilität in der Anwendung und Anpassung an spezifische Anforderungen
- Messbereich bis 256 mm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Kontinuierliche Überwachung der Kolbenposition auch bei beengten Platzverhältnissen durch analogen Spannungs- und Stromausgang sowie IO-Link-Schnittstelle
- Hohe Prozesssicherheit durch geringen Temperaturdrift und hohe elektromagnetische Verträglichkeit
- Ideal für Industrie 4.0, unterstützt Formatwechsel, Condition Monitoring und Predictive Maintenance
Empfohlene Produkte für magnetfeldbasierte Positionierung
Magnetfeld-Positionsmesssysteme mit Anschluss aus PUR
- Messbereich
- 64 mm
- Abmessung
- 17.5 x 9.6 x 74 mm
- Analogausgang
- Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Auflösung
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Wiederholgenauigkeit
- 100 µm
- Linearitätsabweichung typ.
- ±250 µm
- Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PUR
- Gehäusematerial
-
PA 12
Aluminium - Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Magnetfeld-Positionsmesssysteme mit Analogausgang
- Messbereich
- 32 mm
- Abmessung
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- Analogausgang
- Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Auflösung
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Wiederholgenauigkeit
- 100 µm
- Linearitätsabweichung typ.
- ±250 µm
- Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PUR
- Gehäusematerial
-
PA 12
Aluminium - Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Weitere Applikationsbeispiele in der Zellmontage
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie