Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Software und Controller

3D Machine Vision

Verfügbar in:

1 Baureihe

Entdecken Sie den 3D Cube – den industriellen Edge Computer, der 3D Kameras auf ein neues Leistungsniveau hebt. Dank leistungsstarken Grafikprozessoren ideal geeignet für anspruchsvolle Berechnungen und Anwendungen, insbesondere für AI-basierte Softwaremodule wie CADMatch und ItemPickAI.

Mit 4 Gigabit Ethernet Schnittstellen ausgestattet, ermöglicht der 3D Cube den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 4 Kameras. Dies maximiert Ihre Effizienz und eröffnet neue Möglichkeiten für Ihre 3D Vision Anwendungen. Die einfache Parametrierung über ein benutzerfreundliches Webinterface macht den 3D Cube besonders attraktiv. Selbst komplexe Bin Picking Projekte lassen sich zeiteffektiv und ohne Programmierung realisieren, was Ihnen wertvolle Zeit und Ressourcen spart.

Die wichtigsten Vorteile

  • Industrieller Edge Computer, der 3D Kameras auf ein neues Leistungsniveau hebt
  • Einfache Bedienung dank benutzerfreundlicher, webbasierter Benutzeroberfläche
  • UserSpace ermöglicht die Installation eigener Softwarekomponenten
  • Plug-and-Play-Installation

1 Baureihe

Baureihe
Software Module Schnittstelle Befestigung Anschluss (Spannungsversorgung IN)
Aktionen
Basis Software, SilhouetteMatch, EKIBridge, Basis Software, ItemPick, Basis Software, CADMatch, Basis Software, BoxPick, Basis Software, ItemPick, EKIBridge, Basis Software, CADMatch, EKIBridge, Basis Software, SilhouetteMatch, Basis Software, BoxPick, EKIBridge, Basis Software, EKIBridge, Basis Software, BoxPick+Match 1x Gigabit Ethernet (externe Verbindung)
4x Gigabit Ethernet (Kameraschnittstelle)
Display Port, 4 x USB 3.0
gedämpfte Halterung für Wand- und Schienenmontage 3-poliger Klemmenblock
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten