Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

25GigE Vision Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

1 Ausführungen

25GigE – Höchste Leistung in allen Dimensionen

Unsere Kameras bieten Hochgeschwindigkeits-Bilderfassung und -übertragung mit der neuesten Technologie, einschließlich einer 25GigE Schnittstelle, RDMA* und dem RoCEv2**-Protokoll. All dies ist in der kleinsten 25 GigE Kamera auf dem Markt implementiert. Durch die Nutzung dieses effizienten Übertragungsstandards eliminieren Balluff-Kameras den CPU-Overhead, der mit dem traditionellen TCP/IP-Netzwerk-Stack verbunden ist, was zu einer deutlich reduzierten Latenzzeit führt. Dies ermöglicht eine schnelle Bilddatenübertragung, wodurch sich unsere Kameras ideal für Machine-Vision-Anwendungen eignen, die eine schnelle Datenverarbeitung erfordern. Bei Verwendung von SFP28-Glasfaserkabeln kann die Kabellänge bis zu einigen hundert Metern betragen, ohne Repeater. Dies bietet eine große Flexibilität bei der Hardware-Einrichtung sowie eine stabile Datenübertragung. Die Kameras sind mit den neuesten Global-Shutter-Sensoren ausgestattet, die eine hohe Bildqualität bei kleinen Pixelgrößen und höchsten Übertragungsraten bieten. Unsere Machine Vision Software Impact Acquire gewährleistet Kompatibilität und garantiert eine reibungslose Bilderfassung für Ihre Computerplattformen.

*Remote Direct Memory Access, ** RDMA over Converged Ethernet Version 2

Die Besonderheiten

  • Kleinste 25GigE Industriekamera mit einem Formfaktor von 40 x 40 mm
  • Höchste Leistung – durch Verwendung des RoCE v2-Protokolls zur Ermöglichung einer Datenübertragung mit geringer Latenz und hohem Durchsatz
  • Einfache Implementierung – durch Verwendung des GigE Vision-Standards
  • Kostengünstige, weitreichende und einfache Konnektivität – dank standardmäßiger Glasfaserverbindungstechnologie SFP28
  • Neueste Implementierung von Sony-Bildsensoren, einschließlich IMX901 und IMX902, mit einem breiten Seitenverhältnis von 4:1 und 3:1

Interessiert an unseren Produkten?

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, falls Sie an unseren Produkten interessiert sind.

1 Ausführungen

Bestellcode
Wellenlänge (Text) Bildauflösung Sensorchip Schnittstelle Anschluss 01, Bauform Schutzart Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Zulassung/Konformität Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen
200…850 nm Visible; UV 5 - 25 MP Sony IMX 2.7 Series 25 Gigabit Ethernet;RS232 SFP28 IP40 2x PNP galvanisch getrennt 2x PNP galvanisch getrennt Intelligente Funktionen, Kamerasteuerung, Bildoptimierung, Bildaufnahme, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten