¿Cuáles son las diferencias en los datos de proceso de las SmartLights?
Los datos de proceso ampliados pueden reconocerse por la designación"102" en el código de pedido.
La principal diferencia radica en cómo se controlan las funcionalidades.
Se dispone de más datos de proceso para que el control/configuración pueda tener lugar de forma cíclica y directa.

De forma similar a Profinet o EtherCAT, IO-Link se divide en servicios cíclicos (datos de proceso que se transmiten en un ciclo programado) y servicios acíclicos (datos que se procesan con poca frecuencia o sólo en función de los eventos). En la señal luminosa con una pequeña imagen de datos de proceso, sólo se han incluido los datos que cambian dinámicamente en cualquier caso.
Ejemplo: modo clásico de 3 segmentos con propiedades definidas: El color debe ajustarse constantemente a los diferentes estados de la máquina.

En los datos acíclicos pueden ajustarse otros parámetros que modifican las propiedades del SmartLight (p. ej. frecuencia de parpadeo, colores definidos por el usuario, modo, mensajes de error)
Los parámetros pueden leerse y controlarse mediante herramientas externas (servidor web del maestro BNI IO-Link, Balluff Device Manger) o bloques de función.
Así se vería en la versión "datos de proceso ampliados":

Los datos de proceso ampliados son útiles en cuanto hay que cambiar con frecuencia entre el modo de perseguidor y el de segmentos u otros parámetros. Si, por el contrario, sólo se dispone de pocos datos de proceso en el sistema de control o si se desea racionalizar la comunicación, entonces resulta ventajosa la versión con una imagen de proceso reducida.
Por lo demás, no existen diferencias en cuanto al aspecto, los componentes utilizados y las posibles funciones entre un SmartLight con y sin datos de proceso ampliados (aquí se muestra un SmartLight de 3 segmentos sin zumbador):
Ambos disponen de los cuatro modos de funcionamiento:
- Modo perseguidor
- Modo de nivel
- Modo segmento
- Modo Flexi.