Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.
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
Empresa
Versión 3.0
·
Última edición el 2025-11-17

¿Qué hay que tener en cuenta al instalar, poner en marcha y hacer funcionar un BML?

Contenido
Archivos adjuntos
Sin archivos adjuntos

El error más común se produce cuando la BML S1F se instala en el centro, aunque la hoja de datos especifica que el borde preferido de la BML debe estar a ras con el borde de la báscula. Este error es difícil de localizar, ya que el sensor sigue funcionando y el error se detecta como una desviación de la linealidad.

Si se utiliza el BML S1F con punto de referencia, el lado del elemento de medición especificado en la hoja de datos debe estar a ras con el lado preferido de la electrónica de evaluación. Si el elemento de medición se gira 180°, el sensor se comporta de la misma manera que con el posicionamiento centrado. Sin embargo, el error es fácil de localizar debido a la aparición de múltiples puntos de referencia o a la falta de puntos de referencia.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?