Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.
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
Empresa
Versión 2.0
·
Última edición el 2024-07-15

¿Qué cubierta de cable es la más adecuada para mi aplicación?

Contenido
Archivos adjuntos
Sin archivos adjuntos

Cables de PVC

Los cables con cubierta de PVC se utilizan sobre todo en la industria alimentaria o en zonas húmedas. En comparación con los cables PUR, los cables de PVC no son tan resistentes a las tensiones mecánicas, pero tienen una buena resistencia a los productos químicos. Los cables de PVC suelen ser los más baratos.

Cables de PUR

Los cables con cubierta de PUR pueden soportar grandes cargas mecánicas. Pueden utilizarse, por ejemplo, en cadenas de arrastre, ya que soportan varios millones de ciclos de flexión. Como los cables de PUR también son muy resistentes a aceites y productos químicos, se utilizan a menudo en la industria de la automatización.

Cables de TPE

Los elastómeros termoplásticos se caracterizan por su gran elasticidad y flexibilidad, pero también por su gran fuerza y resistencia. También ofrecen una gran resistencia a los aceites o bioaceites. En comparación con el PUR, la cubierta del cable de TPE tiene una mayor resistencia a la radiación UV y un rango de temperaturas más amplio, por lo que es adecuada para aplicaciones en exteriores.

Rendimiento relativo de los cables

Estas clasificaciones relativas se basan en el rendimiento medio.

Otros materiales para cables

Balluff también ofrece cables con cubiertas de FEP (etileno propileno fluorado), principalmente para aplicaciones a temperaturas altas o extremas, y cubiertas de cables de silicona para aplicaciones de soldadura.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?