Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

Always stay up to date

With our e-mailings you will receive regular information about products, events, services and Balluff.

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register
Version 1.0
·
Last edited on 2024-04-25

Configuración del pin 2 de Profinet para UA en el concentrador de sensores hasta GSDML 2.3x para TIA y Simatic Manager

1. Introducción

Para operar nuestros concentradores de sensor-actuador IO-Link sin una fuente de alimentación externa con salidas en nuestros maestros IO-Link, puede ser necesario proporcionar una alimentación de actuador a través del pin 2.

Estas instrucciones pretenden explicar la configuración para nuestros maestros IO-Link con Profinet hasta GSDML <= 2.3x.
Para el GSDML más reciente a partir de la versión 2.4x y siguientes, utilice el documento correspondiente.

2. Reconocer los mensajes de diagnóstico

El concentrador de sensores IO-Link está conectado al puerto y hay un error SF en el maestro IO-Link.

El diagnóstico del puerto IO-Link está disponible a través del diagnóstico de canal.

3. Configuración en TIA

Configuración en el Portal TIA mediante GSDML

3.1. Tensión del actuador pin 2 Configurar

El módulo "Salidas pin 2" debe arrastrarse desde el catálogo de hardware a una ranura libre en la configuración de hardware y, a continuación, asignarse a una dirección de salida.





Además, en los parámetros del módulo de cabecera (ranura 1) debe ajustarse la dirección de puerto respectiva para los pines/puertos individuales.
En nuestro caso, puerto 0, pin 2.

3.2. Tensión del actuador del interruptor pin 2

Ahora se pueden activar los puertos correspondientes a través del byte "Salidas Pin2".


Para ello, active el byte de salida correspondiente según sea necesario en el programa en ejecución o actívelo como prueba a través de la tabla de vigilancia.


El Pin 2 debería conectarse inmediatamente (LED naranja en el puerto maestro IO-Link / Pin2) y el mensaje de diagnóstico debería desaparecer.

4. Configuración en Simatic Manager

Configuración en Simatic Manager mediante GSDML

4.1. Tensión del actuador pin 2 Configurar

El módulo "Salidas pin 2" debe arrastrarse desde el catálogo de hardware a una ranura libre en la configuración de hardware y, a continuación, asignarse a una dirección de salida.


Además, en los parámetros del módulo de cabecera (ranura 1) debe ajustarse la dirección de puerto respectiva para los pines/puertos individuales.
En nuestro caso, puerto 0, pin 2.


4.2. Tensión del actuador del interruptor pin 2

Ahora se pueden activar los puertos correspondientes a través del byte "Salidas Pin2".


Para ello, active el byte de salida correspondiente según sea necesario en el programa en ejecución o actívelo como prueba a través de la tabla de vigilancia.

El Pin 2 debería conectarse inmediatamente (LED naranja en el puerto maestro IO-Link / Pin2) y el mensaje de diagnóstico debería desaparecer.

5. Configuración correcta

En este ejemplo, el puerto 0 / pin 2 debería estar ahora activo, el LED SF debería estar apagado y el LED del puerto 0 para el pin 2 debería encenderse

6. FAQ - El error persiste

¿Ha conmutado el "Pin 2" y el diagnóstico sigue activo?

  • ¿Está presente la tensión del actuador en el maestro?
  • ¿Se ha utilizado un cable de 4 hilos entre el maestro y el dispositivo?
  • ¿Se puede descartar una rotura de cable?