Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.
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
Empresa
Versión 2.0
·
Última edición el 2025-03-03

Lectura de datos MQTT de HW9 (BNI) mediante Python

1. Introducción

Proporciona instrucciones sobre cómo utilizar Python para suscribirse y recuperar datos de un tema MQTT, específicamente dirigido a la serie de dispositivos BNI (Balluff HW9 IO-Link Master).

2. Requisitos previos

  • Python instalado en su sistema.
  • Conocimientos básicos del protocolo MQTT.
  • Acceso a un broker MQTT instalado y en ejecución.


3.1. Instalar las bibliotecas necesarias

Asegúrate de tener instalada la librería `paho-mqtt`. Puedes instalarla usando el comando pip de abajo si no está ya instalada:

pip install paho-mqtt

3.2. Configuración del código Python

Cree un script Python utilizando el siguiente código para conectarse al broker MQTT y suscribirse al tema especificado:

Introduce el siguiente código en tu IDE de python

importar paho.mqtt.client como mqtt
importar json

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    if rc == 0:
        print("Conectado")
        client.subscribe("balluff//iolink/devices/master1port8/processdata/in")
    si no
        print("Error al conectar, Código de error", rc)

def on_message(client, userdata, msg):
    payload = json.loads(msg.payload.decode())
    item = payload.get("datos", {}).get("items", {})

    print(item)

cliente = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
client.connect("192.168.10.200", 1883)
client.loop_forever()

3.3. Entender el Código

on_connect: Gestiona la conexión al broker MQTT y se suscribe al tema especificado.
on_message: Procesa los mensajes MQTT entrantes. Descodifica la carga JSON y recupera los datos relevantes del mensaje.

3.4. Ejecutar el script

Ejecute el script Python. Se conectará al broker MQTT en `192.168.10.200` en el puerto `1883` y comenzará a escuchar mensajes en el tema especificado.

4. Conclusión

Esto concluye el manual para la lectura de datos MQTT desde el dispositivo BNI usando Python. Para una mayor personalización o integración en sistemas más grandes, consulte la documentación de MQTT y Python.

5. Solución de problemas

  • Asegúrese de que la dirección del broker MQTT (`192.168.10.200`) y el puerto (`1883`) son correctos y accesibles desde su red.
  • Compruebe si existe algún cortafuegos o restricción de red que pueda impedir las conexiones.
  • Confirme el estado del broker: Asegúrese de que su broker MQTT se está ejecutando utilizando herramientas de depuración como MQTT Explorer. Vaya a Servicios > Mosquitto para comprobar que está activo.

  • Compruebe la conexión del dispositivo BNI: Confirme que su dispositivo BNI está correctamente configurado y conectado al broker. Si está conectado, verá los indicadores de estado correspondientes, como se muestra en la imagen siguiente.

  • Instrucciones de configuración: Si aún no ha configurado su broker o su dispositivo BNI, consulte los siguientes recursos:
    • Notas técnicas de aplicación
    • Documento: doc-18588303 - Instalar Mosquitto Broker y Conectar MQTT en dispositivos HW9 (BNI)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?