Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cambio de formato en las instalaciones de producción

Mejor – Más rápido – Más seguro

Cambio de formato en las instalaciones de producción

Industria:Construcción especial de máquinas |clienteAKE Systemtechnik GmbH, Alemania

En la fabricación moderna, los cambios frecuentes de formato en las líneas de producción representan un desafío diario. Estos cambios pueden ser complejos y consumir mucho tiempo, requiriendo configuraciones precisas, ajustes manuales y una amplia experiencia. Los errores en este proceso suelen provocar mayores tiempos de inactividad, defectos en el producto y costos adicionales. Para mejorar la eficiencia y garantizar la calidad, las empresas buscan soluciones que permitan ajustes de maquinaria rápidos, precisos y confiables.


La situación

AKE se enfrentaba al reto de realizar cambios de formato frecuentes y laboriosos en sus máquinas. Estos cambios debían ser lo más sencillos, rápidos y seguros posible. AKE sabía por experiencia que los ajustes manuales de formato, si se realizaban incorrectamente, provocaban importantes tiempos de inactividad, un aumento de los errores y una menor eficiencia de producción.
Y eso es precisamente lo que AKE quería evitar.

El desafío

Los principales problemas radicaban en que los ajustes manuales de las máquinas eran lentos y propensos a errores. Los operarios debían realizar varios pasos y ajustes manualmente, lo que aumentaba los tiempos de preparación y el riesgo de error. Esto generaba altos costes y afectaba negativamente a la competitividad de la empresa.

La solución

AKE Systemtechnik optó por el indicador de posición Balluff IO-Link BDG. Este sistema automatiza y supervisa los ajustes necesarios durante los cambios de formato. El indicador de posición proporciona información precisa y garantiza que las máquinas se ajusten de forma rápida y correcta a los nuevos formatos. Esto reduce significativamente los tiempos de preparación y minimiza el riesgo de errores del operario.

Además, la integración y configuración de los indicadores de posición se puede realizar fácilmente en el sistema de control. Mecánicamente, apenas se requieren cambios para reemplazar la versión mecánica.

¿Cómo se implementó?

Tras la instalación del indicador de posición Balluff BDG, las configuraciones de la máquina se registraron y programaron digitalmente. Los operarios pudieron entonces realizar ajustes manuales, con el indicador de posición mostrando y verificando las posiciones exactas para los distintos formatos.

¿Debo girar a la izquierda? ¿Debo girar a la derecha? El Balluff BDG lo indica de forma intuitiva, eliminando cualquier posibilidad de error de configuración. Esto permite cambios rápidos y precisos entre formatos de máquina.

La digitalización del proceso ofrece ahora una ventaja crucial: la máquina solo arranca si todos los ajustes son correctos. Esto evita directamente costosos errores y daños mecánicos.

¿Cuál fue el resultado?

Gracias al indicador de posición Balluff, la empresa logró reducir los tiempos de preparación hasta en un 50 %. La tasa de errores durante la preparación disminuyó significativamente, lo que se tradujo en una mayor calidad de producción. En general, AKE Systemtechnik pudo aumentar su capacidad de producción y mejorar considerablemente su eficiencia. La inversión en el indicador de posición se amortizó en muy poco tiempo, lo que se tradujo en una mayor competitividad y una clientela aún más satisfecha.

Gracias al indicador de posición Balluff, logramos reducir drásticamente los tiempos de preparación y prácticamente eliminar los errores del operario. Esta solución ha optimizado significativamente nuestros procesos de producción y nos ha ayudado a mejorar la calidad de nuestros productos y a ahorrar costes.


Tus ventajas

¡Los indicadores de posición IO-Link ofrecen muchas ventajas para usted y su producción!

  • Tiempos de configuración reducidos:Los tiempos de preparación se reducen hasta en un 50%, aumentando así la eficiencia.

  • Menos errores de usuario:La monitorización automatizada minimiza los errores y mejora la calidad del producto.

  • Aumento de la capacidad de producción:Los cambios de formato más rápidos aumentan la productividad.

  • Ahorro de costes:Los procesos optimizados dan como resultado menores costos operativos.

  • Mayor competitividad:Los procesos optimizados y la mayor calidad fortalecen la posición en el mercado.


Los productos

¿Qué productos utilizó AKE Systemtechnik? Aquí encontrará una descripción general y enlaces a las páginas de productos:

BDG0291

Indicadores de posición digitales

BAV002N

Kit de herramientas de monitorización de condiciones

BNI0085

SmartLight – Torres de señalización LED

BNI00AZ

Módulos de red para Profinet

BDG0291

Indicadores de posición digitales

Indicación
Pantalla digital
12 characters
Tipo de árbol
Árbol hueco
Diámetro de árbol
20 mm
Resolución rotativa
14000 ppr
Repetibilidad
± 1 Inkrement
Desviación máxima en la linealidad
±1°
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Velocidad máx.
600 1/min
Interfaz
IO-Link 1.1
Material de carcasa
PA 12
Grado de protección
IP69K, IP68
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de medición
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna
Más detalles del producto
BAV002N

Kit de herramientas de monitorización de condiciones

Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Más detalles del producto
BNI0085

SmartLight – Torres de señalización LED

Principio de funcionamiento
Lámpara indicadora con zumbador
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
5
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Volumen máx.
95 dB
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Volumen
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 330.5 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP30
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BNI00AZ

Módulos de red para Profinet

Interfaz
Profinet
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A (4x) + Type B (4x)
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 4-polos, T-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, T-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
12x PNP, tipo 3
Salidas digitales
12x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
12.0 A
Corriente total UA, actuador
12.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?