Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Kit de herramientas de monitorización de condiciones
Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAV MA-NC-00025-01 | BNI EGW-720-007-K095 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Memoria de datos | 8 GB EMMC | 32 GB EMMC |
|---|---|---|
| Procesador | 1.8 GHz / 400MHz | 1.8 GHz / 400MHz |
| Memoria de trabajo | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Conexión enchufes |
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
| Dimensiones | 101 x 126 x 50 mm | 101 x 126 x 50 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD