Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

No deje que se agote nunca el aire comprimido.

Optimización controlada por DRIVR con el Balluff CMTK

Optimización controlada por DRIVR con el Balluff CMTK

Industria:Industria del plástico y el caucho |Cliente:Centroplast GmbH, Alemania

A lo largo de los años, Centroplast ha ampliado continuamente su experiencia y se enorgullece de extruir termoplásticos y fabricar componentes y ensamblajes de alta calidad.

Como especialista de renombre en plásticos, la empresa no solo se centra en productos semiacabados de alta calidad, sino que también ofrece piezas terminadas personalizadas en series de producción pequeñas y grandes. Su principal objetivo es desarrollar soluciones técnicamente sofisticadas para los retos y aplicaciones específicos de cada cliente. Y eso es precisamente lo que Centroplast y Balluff tienen en común: la búsqueda constante de la mejor solución para el cliente.


La situación

Centroplast buscaba una solución segura y sencilla para garantizar el funcionamiento continuo de su compresor de aire. Esta solución era urgente, ya que una falla en el compresor obligaría a detener la producción. Y estas paradas imprevistas son el peor escenario posible para cualquier línea de producción. El objetivo era utilizar sensores para implementar el mantenimiento predictivo del compresor de Centroplast, evitando así costosas sustituciones.

La tarea

Muchas plantas de producción cuentan con sistemas y máquinas críticas para el proceso que carecen de interfaces digitales para su monitorización y control. En este caso, se trataba de un compresor de Centroplast, fundamental para el proceso de producción. La compra de una máquina completamente nueva o el desarrollo de una solución de control especial basada en sensores se descartó rápidamente por motivos de coste.

La solución

Para la modernización de la máquina, se utilizó el kit de herramientas de monitorización de condición (CMTK) de Balluff, complementado con sensores de presión especiales para la monitorización del tanque. Junto con la conexión a la plataforma IIoT DRIVR y Google Looker, esto permitió la detección temprana del desgaste y la puesta en marcha de las medidas pertinentes. No fue necesario conectar ni modificar ningún PLC convencional.


Pasos de implementación

La implementación del CMTK y sus sensores asociados fue relativamente sencilla y se completó en cuestión de minutos. Los datos se recopilaron mediante la unidad de evaluación IO-Link incluida y se enviaron a Google Looker a través de la plataforma IIoT DRIVR. La instalación de los sensores, la configuración de la plataforma IIoT y la creación del panel de control se completaron en pocas horas, lo que permitió una monitorización eficiente de la planta.

¿Por qué esta es la solución perfecta?


Los factores decisivos en la elección del Balluff CMTK fueron la amplia gama de sensores de alta calidad, los estándares de la industria como IO-Link y la sencilla evaluación de datos.

El uso de otros sensores habría implicado un mayor esfuerzo en la configuración de la pasarela. Se eligió DRIVR para la solución IIoT porque ofrece estructuras de costes transparentes, se puede utilizar directamente sin programación adicional, es fácilmente escalable para integrar datos de sensores futuros y se centra en las funciones básicas esenciales.

La integración de Google Looker permitió una presentación intuitiva y visual de los datos y proporcionó una visión general inmediata.

El sistema se integró fácilmente y nos proporciona información valiosa sobre nuestro compresor. Esto nos brinda mayor seguridad y nos permite concentrarnos plenamente en nuestra actividad principal. Balluff nos brindó un excelente soporte; estamos completamente satisfechos con la solución.


Tus ventajas

  • La combinación de soluciones nuevas y modernas con la tecnología existente aporta numerosas ventajas.
  • Mantén un registro de todo sin tener que invertir en una máquina nueva.
  • Actualizar de forma rentable y eficaz
  • Sácale el máximo partido a tus datos interpretándolos correctamente.
  • Evite tiempos de inactividad no planificados y fallos inesperados.
  • Ahorra tiempo, dinero y estrés.


Los productos

Los sistemas de monitorización sin interfaces digitales pueden implementarse de forma eficiente y rentable utilizando sensores y la plataforma IIoT adecuada. El ejemplo de aplicación en Centroplast demuestra cómo el uso de CMTK de Balluff, la plataforma IIoT DRIVR y Google Looker permite una monitorización continua y un mantenimiento optimizado.

Kit de herramientas de monitorización de condiciones

Monitoreo del estado de la maquinaria y los equipos existentes mediante el Kit de herramientas de monitoreo de estado
Más información

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?