Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Solución plug-and-play para monitorizar el estado de las plantas

Kit de herramientas de monitoreo de condiciones

Información clave

Tipo de producto

Puerta de enlace perimetral IO-Link

Propuesta de valor

La integración sin riesgos de la monitorización permanente del estado aumenta la disponibilidad de las máquinas y los sistemas.

Área de aplicación

Autosuficiente y en red: funcionamiento de sistemas de mantenimiento independientes del control de una planta, así como suministro de datos como parte de estructuras de TI más grandes, p. ej. para gemelos digitales.

Los desafíos de operar máquinas y sistemas

Un desafío importante en la industria es monitorear el desgaste de los componentes de máquinas, sistemas o líneas de producción complejas. Diferentes tensiones provocan distintos grados de desgaste en las piezas, lo que afecta a su vida útil. Además, factores como el tiempo de funcionamiento y de uso, las condiciones ambientales, así como la frecuencia de mantenimiento y reparaciones influyen en la carga de las piezas individuales.

Monitoreo de condiciones

La base es nuestro Kit de herramientas de monitoreo de condición (CMTK), un hardware innovador combinado con un software inteligente para la adquisición y evaluación automatizada de datos. Cualquier sensor IO-Link se puede conectar sin problemas sin necesidad de adaptar sus sistemas existentes.

La monitorización del estado detecta incluso los cambios más pequeños de forma rápida y fiable. De esta forma usted podrá estar siempre informado sobre el estado de sus máquinas, planificar reparaciones y realizar mantenimiento preventivo.

El asistente del BCM

Con el Asistente BCM, puede configurar sensores de monitoreo de condición para su aplicación con solo unos pocos clics. Vea usted mismo, con ejemplos prácticos, qué pasos son necesarios y lo fáciles que son de llevar a cabo.
Al Asistente del BCM

advantages_in_a_circle

Cómo se beneficia usted del CMTK

Software fácil de usar

advantages_in_a_circle

Hardware potente

advantages_in_a_circle

Extensiones modulares

advantages_in_a_circle

Pago único sin cargos de licencia ocultos

advantages_in_a_circle

Infraestructura autosuficiente

El CMTK puede funcionar de forma completamente independiente de las redes de TI y automatización existentes en sus plantas, para reducir el tráfico de datos y minimizar las interrupciones en los sistemas existentes.

Puesta en marcha plug-and-play

El CMTK está listo para usarse sin ninguna configuración. Con parámetros individuales se puede adaptar de forma óptima a sus necesidades, evitando así largos tiempos de parada.

Configuración de notificaciones individuales

Configure fácilmente notificaciones cuando los datos del sensor indiquen un comportamiento específico de la máquina y defina tareas de monitoreo para diferentes tipos de máquinas.

Escalabilidad arbitraria

Combine cualquier cantidad de dispositivos CMTK en una red sin esfuerzo de configuración adicional, para una sola interfaz digital, lo que hace que la administración y el monitoreo de sus sistemas sean más eficientes.

Capacidad de expansión mediante interfaces digitales

El CMTK pone sus datos a disposición a través de OPC/UA y MQTT para que pueda procesarlos en redes locales o sistemas en la nube.

Alta compatibilidad con numerosos sensores

Combine el CMTK con cualquier número de sensores IO-Link y de monitoreo de condición para obtener datos de monitoreo sobre vibración, temperatura o presión de sus máquinas, por ejemplo.

Aplicaciones y soluciones

¿Tiene alguna pregunta, petición o sugerencia?

¿Tienes alguna pregunta o quieres saber más? No dudes en contactarnos directamente. Nos alegra saber de ellos.
Saltar al centro de contacto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?