Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

No solo clic-clac

Datos más significativos a través del monitoreo de condiciones

Datos más significativos a través del monitoreo de condiciones

Industria:Construcción de maquinaria especial – industria de la forja |Cliente:Jerko Spray Systems GmbH

Datos más relevantes gracias a la monitorización del estado. «Para nosotros y nuestros clientes, la monitorización del estado y la prevención de paradas imprevistas de las máquinas son cada vez más importantes», explica Niklas Dahmen, director general de Jerko Sprühsysteme GmbH. «Por eso nos preguntamos cómo podíamos obtener datos más útiles de nuestros sistemas, sin ningún esfuerzo adicional».


La situación

El suministro de equipos y sistemas de pulverización es crucial para la disponibilidad de la maquinaria. Si se producen fallos por contaminación, desgaste u obstrucciones en las tuberías, los sistemas se paralizan. «Nuestro objetivo era estabilizar la fiabilidad del proceso de suministro de los sistemas mediante una bomba de pistón neumática, recopilando datos más útiles. Esta información adicional se utilizará para el mantenimiento predictivo y la monitorización específica del estado», explica Dahmen.

El desafío

Jerko Spray Systems fabrica sistemas de pulverización para las industrias de forja y metalurgia, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Cada sistema es único. La gama abarca desde pequeños pulverizadores manuales hasta sistemas robóticos y manipuladores totalmente automatizados para el manejo seguro de cargas pesadas.

Una parada o avería imprevista del equipo interrumpiría significativamente el proceso de fabricación, estrictamente programado, de componentes sensibles al calor y provocaría elevados costes de reinicio. Y eso es precisamente lo que hay que evitar.

La solución

Una solución que utiliza sensores del Sistema Inteligente de Automatización y Monitoreo (SAMS) resultó ideal. Estos nuevos sensores registran y transmiten no solo datos de proceso, sino también datos operativos como temperatura, horas de funcionamiento, frecuencia de carrera, calidad de la señal y vibración.

«Por ejemplo, la calidad de la señal proporciona información sobre el entorno de la máquina; disminuye cuando los sensores están sucios. Y el nivel de vibración indica si todo funciona correctamente», explica Dahmen con respecto a las funciones adicionales. Esto mejora significativamente la monitorización del estado. Y todos los datos provienen de un sensor estándar de vibración.

¿Cómo funciona eso?

El sensor BES05Y7 se instaló en la bomba de pistón y, gracias a sus funciones adicionales integradas, ahora detecta de manera confiable si el proceso es el correcto.

Mucho más de lo que un sensor estándar jamás podría.

¿La temperatura sigue siendo la correcta? ¿El perfil de vibración se encuentra dentro de los límites aceptables o presenta signos de desgaste? ¿Cuántos ciclos ha completado la bomba? Esta y otra información se transmite al controlador mediante IO-Link, lo que proporciona una visión general precisa y en tiempo real del estado del sistema. Y todo ello sin costosos sensores especializados: simplemente se instalan donde normalmente se instalaría un sensor convencional estándar.

Nuestro objetivo de incorporar una gran cantidad de datos útiles al sistema con el mínimo esfuerzo se logró plenamente gracias al apoyo de Balluff. Ahora conocemos aspectos de nuestros sistemas que desconocíamos, lo cual nos resulta de gran ayuda para proyectos futuros.

Niklas Dahmen, Director General Jerko Sprühsysteme GmbH


Tus ventajas

El uso de los nuevos componentes compatibles con SAMS ofrece varias ventajas adicionales en su producción:

  • Saber lo que está sucediendo, no solo el tecleo.
  • Evitar tiempos de inactividad no planificados
  • Planificación del servicio de la planta
  • Mayor disponibilidad de los sistemas
  • Fácil integración en sistemas existentes


Los productos

Para aprovechar al máximo estas funciones y ventajas, el sistema IO-Link existente se amplió simplemente con el sensor estándar inteligente.

BCM0002

sensores de monitorización de estado

BDG0291

Indicadores de posición digitales

BNI00HL

Módulos de red para Profinet

BES05Y7

Interruptores de proximidad inductivos

BNI0072

SmartLight – Torres de señalización LED

BCM0002

sensores de monitorización de estado

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Humedad relativa del aire, rango de medición
5...95 %RH
Presión ambiente, rango de medición
300…1100 hPa
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BDG0291

Indicadores de posición digitales

Indicación
Pantalla digital
12 characters
Tipo de árbol
Árbol hueco
Diámetro de árbol
20 mm
Resolución rotativa
14000 ppr
Repetibilidad
± 1 Inkrement
Desviación máxima en la linealidad
±1°
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Velocidad máx.
600 1/min
Interfaz
IO-Link 1.1
Material de carcasa
PA 12
Grado de protección
IP69K, IP68
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de medición
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna
Más detalles del producto
BNI00HL

Módulos de red para Profinet

Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto
BES05Y7

Interruptores de proximidad inductivos

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
0.5...4 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC);Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Supresión de señales externas
Retardo de la señal
Control de la velocidad de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines
Secondary features for condition monitoring
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Más detalles del producto
BNI0072

SmartLight – Torres de señalización LED

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
5
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Dimensiones
60 x 60 x 309 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Datos de proceso salida
3 Byte
Más detalles del producto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?