Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Optimización de la estrategia de mantenimiento con el kit de herramientas de monitorización de condiciones (CMTK) de Balluff

Un fabricante global de envases utiliza la tecnología de Balluff para la monitorización predictiva del motor.

Optimización de la estrategia de mantenimiento con el kit de herramientas de monitorización de condiciones (CMTK) de Balluff

Industria:Producción de materiales de embalaje |Cliente:Fabricante líder mundial de materiales de embalaje, con sede en Irlanda.

El cliente buscaba una nueva estrategia de mantenimiento preventivo basada en su enfoque de digitalización. El objetivo era monitorizar los motores críticos para detectar vibraciones y temperaturas, garantizar la disponibilidad eficiente de la maquinaria y obtener información práctica a partir de datos en tiempo real.


La situación

Nuestro cliente, proveedor líder mundial de envases de papel, incluyendo cajas de cartón ondulado, cajas de cartón y productos bag-in-box, estaba explorando estrategias de mantenimiento innovadoras para mejorar la eficiencia operativa. Identificaron dos motores críticos que requerían monitorización continua de vibraciones y temperatura. El objetivo principal era recopilar datos precisos para permitir la toma de decisiones proactiva y, en consecuencia, un rendimiento óptimo de la maquinaria.

El desafío

El reto consistía en implementar un sistema de monitorización integral capaz de proporcionar datos en tiempo real sobre la vibración y la temperatura de motores críticos. Los clientes necesitaban una solución fiable que se integrara fácilmente en su infraestructura existente, garantizando un tiempo de inactividad mínimo y una máxima eficiencia. Además, el sistema de monitorización debía ser ampliable con sensores de flujo en el futuro.

Datos clave para el monitoreo de la condición

Este diagrama muestra los indicadores y tipos de datos más comunes que se pueden obtener con un enfoque adecuado de monitorización de condiciones. Idealmente, las posibles debilidades y fallos se pueden detectar mucho antes de que se produzcan mediante la monitorización de, por ejemplo, vibraciones o temperaturas.

La solución

Balluff propuso una solución integral que incluía la instalación y configuración del Condition Monitoring Toolkit (CMTK). El asistente del CMTK ofreció una ventaja significativa para la configuración de sensores BCM (Balluff Condition Monitoring) existente del cliente, permitiendo una integración y configuración perfectas.

¿Cómo funciona?

  1. Monitoreo de motores críticos:CMTK monitoriza continuamente la vibración y la temperatura de los dos motores críticos, permitiendo así una monitorización 24/7.

  2. Alertas en tiempo real:El sistema genera alertas en tiempo real cuando se produce una desviación en la vibración o la temperatura, lo que permite una acción correctiva inmediata.

  3. Recopilación y análisis de datos:El CMTK realiza un seguimiento y registra el comportamiento del motor y genera datos útiles basados en condiciones del mundo real.

El proyecto también prevé ampliar el sistema CMTK con cuatro sensores de flujo para mejorar aún más las capacidades de monitorización.

Productos y características

El CMTK (Condition Monitoring Toolkit) es una solución de monitorización integral diseñada para una integración perfecta en los sistemas existentes. Incluye un robusto paquete de software, una unidad base versátil y la capacidad de conectar hasta cuatro sensores IO-Link, ofreciendo flexibilidad y máxima funcionalidad (por ejemplo, configuración sencilla, plug-and-play, sensores con más funciones integradas, etc.).

Esta solución de modernización unificada es ideal para la monitorización de máquinas y procesos, y ofrece una gran flexibilidad gracias a la conexión de diversos sensores IO-Link. Su funcionalidad plug-and-play permite una puesta en marcha rápida y sencilla, así como una visualización intuitiva de los datos recopilados.


Características clave del CMTK:

  • Alta flexibilidad:Conecta hasta cuatro sensores IO-Link para crear una configuración de monitorización personalizada para requisitos específicos.

  • Configuración plug-and-play:El sistema está diseñado para una fácil instalación, lo que permite a los usuarios configurar rápidamente los datos y comenzar la visualización sin procedimientos complejos.

  • Mensajes de advertencia:El CMTK se puede configurar para emitir mensajes de advertencia cuando se excedan los límites ajustables, con el fin de llamar la atención sobre posibles problemas de manera oportuna.

  • Sistema autosuficiente:Funciona independientemente de los servicios en la nube y del control de la máquina, y cuenta con funciones integradas de almacenamiento de datos.

  • Monitoreo remoto:Gracias a la integración de red, los usuarios pueden supervisar el rendimiento del sistema y los datos desde cualquier ubicación, garantizando así la supervisión continua y la gestión remota.

Kit de herramientas de monitorización de condiciones

Monitoreo del estado de la maquinaria y los equipos existentes mediante el Kit de herramientas de monitoreo de estado
Más información


Tus ventajas

  • Datos precisos para la toma de decisiones:
    Proporciona información fiable para tomar decisiones basadas en datos reales.

  • Monitorización extendida del motor:
    Supervisa continuamente el comportamiento de los motores y registra datos importantes.

  • Advertencias inmediatas:
    Genera alertas en tiempo real ante desviaciones en la vibración o la temperatura.

  • Fácil integración:
    El asistente CMTK garantiza una instalación y configuración sencillas.

  • Escalabilidad futura:
    Opción de ampliar el sistema con sensores adicionales si fuera necesario.

La implantación de la Industria 4.0 en nuestra planta supone un paso importante en nuestra estrategia de innovación. El CMTK desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que nos ayuda a mejorar nuestros procesos de mantenimiento y a aumentar la eficiencia.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Este proyecto es un ejemplo de cómo las soluciones de Balluff permiten la transición a la monitorización avanzada de máquinas basada en el estado, garantizando que nuestros clientes estén siempre un paso por delante con sus estrategias de mantenimiento y maximicen su eficiencia operativa.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?