Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sistemas de alimentación flexibles gracias a sensores fiables

IFSYS, especialista en tecnología de alimentación animal, confía en las soluciones de sensores de Balluff desde el primer día.

IFSYS, especialista en tecnología de alimentación animal, confía en las soluciones de sensores de Balluff desde el primer día.

Industria:Tecnología de automatización, tecnología de alimentación |Cliente:IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

IFSYS desarrolla sistemas de alimentación de alta calidad para las industrias automotriz, eléctrica y farmacéutica. Desde su fundación en 2006, IFSYS ha confiado en componentes fiables de Balluff, como sensores fotoeléctricos de horquilla con tecnología IO-Link, interruptores de proximidad y cámaras industriales. Estas soluciones de sensores permiten una fácil integración, una adaptación flexible y apoyan el desarrollo continuo de tecnología de alimentación innovadora.

La situación

IFSYS se especializa en tecnología de alimentación y ayuda a sus clientes a optimizar sus procesos de fabricación. La empresa ofrece una amplia gama de sistemas de alimentación, desde sistemas para tornillos de gran tamaño hasta los más pequeños para pasadores. IFSYS también proporciona sistemas de alimentación flexibles, así como sistemas con reconocimiento óptico de piezas e inteligencia artificial (IA). La innovación es un pilar fundamental de la filosofía de la empresa: IFSYS mejora continuamente sus procesos y busca constantemente soluciones nuevas y aún mejores.

Balluff ha sido un socio fiable para nosotros desde el primer día. Sus sensores se integran rápidamente y ofrecen la fiabilidad y flexibilidad que necesitamos para mejorar continuamente nuestros sistemas de alimentación y adaptarlos a nuevos requisitos.

Sebastian Demar, Director gerente de IFSYS

El desafío

Para satisfacer las altas exigencias de diversos sectores y mantener su capacidad de innovación, IFSYS requiere componentes extremadamente fiables y versátiles para sus sistemas de alimentación. El reto consiste en desarrollar sistemas que no solo funcionen de forma eficiente y precisa, sino que también sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a diversas aplicaciones. Además, la integración de nuevas tecnologías, como el reconocimiento óptico y la IA, exige una estrecha colaboración con socios que también priorizan la innovación y la calidad. Por ello, IFSYS buscó soluciones que permitieran una fácil instalación y una rápida adaptación para mejorar aún más la eficiencia de sus procesos de producción.

La solución

Desde su fundación, IFSYS ha confiado en los productos de Balluff. La larga colaboración entre ambas empresas se caracteriza por la confianza mutua y un enfoque compartido en soluciones innovadoras. Balluff suministra a IFSYS componentes fiables como interruptores de proximidad, barreras de luz y cámaras industriales, que son cruciales para el funcionamiento de los sistemas de alimentación.

IFSYS valora especialmente los sensores fotoeléctricos de horquilla de Balluff. Estos sensores están disponibles en anchos de 30 a 120 milímetros y son muy fáciles de montar y ajustar gracias a sus orificios de montaje integrados y estandarizados. La nueva generación de estos sensores fotoeléctricos de horquilla incorpora una interfaz IO-Link, lo que amplía considerablemente su gama de aplicaciones. Esta tecnología permite un control y una monitorización aún más precisos de los sistemas de alimentación y conlleva mejoras adicionales en los procesos de producción.

El resultado

Mediante el uso de sensores Balluff, como las barreras de luz para horquillas BGL, IFSYS puede optimizar el rendimiento de sus sistemas de alimentación y satisfacer las exigentes necesidades de sus clientes. La fiabilidad de estos sensores garantiza un funcionamiento fluido y flexible de los sistemas. Además, las interfaces estandarizadas, como IO-Link, simplifican la integración de nuevos componentes y agilizan considerablemente las modernizaciones.

Esto permitió a IFSYS aumentar la eficiencia de su producción y mantenerse fiel a su filosofía de innovación. Gracias a la sólida colaboración y el servicio ágil de Balluff, IFSYS alcanza sus objetivos de innovación y continúa ofreciendo a sus clientes soluciones de primera clase y preparadas para el futuro.

Las ventajas de las barreras de luz de horquilla

  • Transmisor y receptor ya calibrados en una sola carcasa
  • Es posible el funcionamiento en modo SIO con salida de conmutación y monitorización de la señal a través de IO-Link.
  • Sustitución del dispositivo sin intervención ni conocimientos manuales, con almacenamiento de datos en el maestro.
  • mecánicamente totalmente compatible con versiones anteriores
  • extensión de pulso integrada
  • Carcasa de zinc fundido a presión IP67 para uso en entornos hostiles

Productos en uso

BGL0081

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

BGL0080

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

BGL007Z

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

BGL007Y

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

BGL0081

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

Dimensiones
10 x 140 x 93 mm
Ancho de horquilla
120 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 2.0 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio, Recubierto
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BGL0080

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

Dimensiones
10 x 100 x 88 mm
Ancho de horquilla
80 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.7 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio, Recubierto
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BGL007Z

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

Dimensiones
10 x 70 x 88 mm
Ancho de horquilla
50 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.2 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio, Recubierto
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BGL007Y

Barreras de luz estándar de horquilla metálica

Dimensiones
10 x 50 x 68 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 0.85 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio, Recubierto
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto

Conozca más sobre nuestra nueva generación de barreras de luz para horquillas.

En relación con el nuevo producto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?