10.07.2026
La amplia gama de fotocélulas en herradura de última generación
Montar en lugar de alinear: la forma más sencilla de realizar la detección óptica
Con la nueva generación de sensores de herradura, Balluff presenta una gama completa que cubre de manera confiable todas las necesidades industriales. Desde variantes económicas de nivel básico hasta modelos estándar de alto rendimiento, pasando por láseres de alta precisión y variantes robustas de infrarrojos, esta familia de productos ofrece la solución adecuada para cada aplicación. La amplia gama incluye, además de diferentes anchuras de horquilla y diversos tipos de luz, variantes para las más diversas aplicaciones especiales.
Su diseño moderno, su construcción robusta y la total compatibilidad mecánica con la generación anterior garantizan una integración sencilla y una automatización preparada para el futuro, ya sea para un simple control de presencia o para tareas de precisión exigentes.

Las características comunes de todas las variantes de la nueva generación de barreras fotoeléctricas en herradura
Centrados en lo esencial: Entry line
Con la nueva generación de sensores fotoeléctricos en herradura, Balluff ofrece ahora también una variante básica optimizada como ampliación de su cartera de productos. Este modelo básico representa el equilibrio perfecto entre funcionalidad y facilidad de uso, todo ello integrado en un diseño extremadamente robusto.
Estas barreras fotoeléctricas en herradura son la solución ideal para usuarios que necesitan una solución de sensores tan económica como confiable. Utilizan luz roja, se centran en la función básica relevante y, al mismo tiempo, están optimizadas en cuanto a costos, sin comprometer la robustez habitual de Balluff: las barreras fotoeléctricas detectan objetos independientemente del color y la superficie, incluso en condiciones industriales exigentes, gracias a su robusta carcasa metálica.

Las particularidades
- Solución económica y con costos optimizados
- Sistema «plug-and-play»: listo para usar
- Se descarta cualquier ajuste involuntario
- Fácil alineación y supervisión gracias a la luz roja visible del transmisor
- Detección fiable de objetos, independientemente del color y la superficie
- Tres tamaños de horquilla para diferentes necesidades: 30, 50 y 80 mm

Las versiones estándar de la nueva generación: IO-Link y más
Cuando las aplicaciones plantean mayores exigencias técnicas, por ejemplo, en cuanto a frecuencia de conmutación, detección de objetos minúsculos o transmisión de señales al controlador, las variantes estándar son el siguiente paso lógico. Combinan un excelente rendimiento óptico con la posibilidad de elegir entre el funcionamiento estándar clásico (modo SIO) o la moderna comunicación IO-Link.
Optimice sus procesos con la moderna comunicación IO-Link: una frecuencia de conmutación más alta de 5 kHz, una repetibilidad y detección de piezas pequeñas mejoradas hasta en un 50 %, una insensibilidad a la luz ambiental mejorada en un 100 % y un funcionamiento robusto gracias a una mayor reserva de funcionamiento, lo que garantiza la máxima eficiencia y confiabilidad. Equipada con una prolongación de impulsos integrada, la barrera fotoeléctrica en herradura garantiza que incluso las señales cortas se detecten de manera confiable, de modo que no se pierda ningún dato.
Las particularidades
- Rendimiento óptico notablemente mejorado (inmunidad a la luz ambiental, repetibilidad, detección de elementos minúsculos)
- IO-Link para una comunicación inteligente: configuración remota, monitoreo del estado óptico, del voltaje y de la temperatura, control de la suciedad, así como función de bloqueo del potenciómetro
- Tamaños de horquilla para diferentes necesidades, de 5 a 220 mm
- Es posible el funcionamiento en modo SIO con salida de conmutación y supervisión de señales a través de IO-Link
- Cambio de dispositivos sin intervenciones manuales ni conocimientos técnicos, con almacenamiento de datos en el dispositivo maestro
- Extensión de impulsos integrada
Variantes láser e infrarrojas: para casos especiales y la máxima precisión
Para tareas especialmente exigentes, las variantes láser e infrarrojas son la solución adecuada. Las variantes láser ofrecen una mayor precisión en los bordes, detectan las estructuras más pequeñas a través de rendijas estrechas y aberturas reducidas, y facilitan un posicionamiento preciso gracias a su punto de luz fino.
En entornos sucios, la tecnología infrarroja muestra todo su potencial.
Las particularidades
- Modelos de infrarrojos con anchuras de horquilla de 5 a 220 mm
- Modelos Laser con anchuras de horquilla de 30 a 120 mm
- IO-Link para una comunicación inteligente

Una lógica clara: una gama de productos coherente
La estructura de la gama de productos sigue un sistema sencillo y fácil de entender.
De este modo, Balluff presenta una gama completa y estructurada de forma lógica que le permite abordar cualquier aplicación con la tecnología más adecuada para cada caso.
Productos
Barreras fotoeléctricas en herradura BGL Entry Line
- Dimensiones
- 10 x 70 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 50 mm
- Interfaz
- Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensiones
- 10 x 100 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 80 mm
- Interfaz
- Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.2 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensiones
- 10 x 50 x 68 mm
- Ancho de horquilla
- 30 mm
- Interfaz
- Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.85 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Barreras fotoeléctricas de herradura BGL en versión de luz roja
- Dimensiones
- 10 x 40 x 58 mm
- Ancho de horquilla
- 20 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.85 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 140 x 93 mm
- Ancho de horquilla
- 120 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2.0 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 240 x 153 mm
- Ancho de horquilla
- 220 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.7 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 25 x 54 mm
- Ancho de horquilla
- 5 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.85 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 200 x 153 mm
- Ancho de horquilla
- 180 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.7 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 100 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 80 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.7 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 30 x 54 mm
- Ancho de horquilla
- 10 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.85 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 70 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 50 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.2 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 50 x 68 mm
- Ancho de horquilla
- 30 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.85 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barreras fotoeléctricas de herradura BGL en versión láser
- Dimensiones
- 10 x 70 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 50 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.3 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 50 x 68 mm
- Ancho de horquilla
- 30 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.3 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 100 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 80 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.3 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 140 x 93 mm
- Ancho de horquilla
- 120 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 0.3 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barreras fotoeléctricas de herradura BGL en versión infrarroja
- Dimensiones
- 10 x 40 x 58 mm
- Ancho de horquilla
- 20 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.5 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 50 x 68 mm
- Ancho de horquilla
- 30 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2.5 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 70 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 50 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2.5 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 140 x 93 mm
- Ancho de horquilla
- 120 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2.5 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 30 x 54 mm
- Ancho de horquilla
- 10 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 200 x 153 mm
- Ancho de horquilla
- 180 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 240 x 153 mm
- Ancho de horquilla
- 220 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2.5 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 100 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 80 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 2.5 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio, Recubierto
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- 10 x 25 x 54 mm
- Ancho de horquilla
- 5 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infrarroja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1.7 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ventajas de las barreras fotoeléctricas en herradura
-
Flexibilidad: se adapta a diversos requisitos de aplicación gracias a una amplia gama de tamaños y tipos de luz
-
Alta precisión: detección de objetos incluso muy pequeños y transparentes con la máxima exactitud y repetibilidad.
-
Amplias posibilidades de aplicación: ideal para la detección de bordes, orificios y ranuras, así como en procesos de empaque, impresión y ensamblaje.
-
Fiabilidad: rendimiento estable incluso en condiciones ambientales adversas; resistente a las vibraciones y a las cargas mecánicas.
-
Sin mantenimiento: la ausencia de piezas móviles se traduce en un menor desgaste y un mantenimiento mínimo, lo que garantiza una vida útil más prolongada.
-
Alta resistencia a las interferencias: insensible a la luz ambiental y a las interferencias electromagnéticas
Aplicaciones y casos de uso
Control de presencia
Detección y recuento de objetos
Control de paso en cintas transportadoras
Control de atascos en unidades de alimentación
Regulación del flujo en la planta de llenado
Posicionamiento (solo posición final)
Verificación del tamaño
Desequilibrio de piezas giratorias; control de expulsión
Detección de láminas finas y alambres
Medición de velocidad
¿Qué tipo de luz debo usar y cuándo?
-
Luz roja
Es un verdadero todoterreno y, gracias a su buena visibilidad, resulta especialmente fácil de poner en funcionamiento.
-
Luz infrarroja
Es invisible para el ojo humano, lo que aumenta la seguridad y minimiza las interferencias causadas por la luz ambiental. Se recomienda su uso en entornos muy sucios.
-
Láser
Garantiza los mejores resultados en cuanto a posicionamiento preciso y captura de movimientos rápidos
-
Longitud de onda específica
Para agua y otros líquidos, vidrio o sustrato
Temas relacionados
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors