Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Aeronaves: Posicionamiento de las Escaleras de Pasajeros

Aeronaves: posicionamiento de las escaleras de pasajeros

El posicionamiento óptimo de las escaleras de pasajeros requiere mantener la distancia ideal entre las escaleras y el avión. Esto está garantizado por nuestro sensor ultrasónico. Las señales ópticas y acústicas ayudan al operador a medir el espacio intermedio y permiten maniobras sin daños. Y debido a que los sensores ultrasónicos son inmunes al agua, la niebla, la suciedad y el polvo, son confiables en cualquier clima.

Características

  • Preciso – proporcionan alta resolución sin puntos ciegos
  • Amplio rango de detección: desde 350 hasta 5000 mm.
  • Para temperaturas altas y bajas: para uso entre –25 y 70 °C.

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?