Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Comprobación de la presencia de obleas

Comprobación de la presencia de obleas

Nuestros sensores fotoeléctricos con electrónica separada utilizan una óptica especial con un pequeño punto de luz para detectar la presencia de una oblea o transportador a través de una abertura de visualización. Simplemente enrosque el sensor difuso compatible con vacío con carcasa de acero inoxidable en su cámara de proceso. La cámara se sella y no se necesita pasar cableado.

Las características

  • Micro-óptica con pequeño punto de luz
  • Robusta carcasa de acero inoxidable con función de sellado
  • Para aplicaciones de vacío de hasta 1 × 10–9 mbar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?