Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Función de salida - LED amarillo
LED verde: tensión de servicio
Error - LED verde, parpadea
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
LED verde: tensión de servicio
Error - LED verde, parpadea
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Umbral de alerta
Modo Programación aut./fino/1 pto./2 pto
Histéresis (4 niveles)
Umbral de actuación superior e inferior
Tiempo de retardo
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Conmutación claro/oscuro
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Umbral de alerta
Modo Programación aut./fino/1 pto./2 pto
Histéresis (4 niveles)
Umbral de actuación superior e inferior
Tiempo de retardo
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-050-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Indicación |
Función de salida - LED amarillo LED verde: tensión de servicio Error - LED verde, parpadea Intensidad de señal - Indicación de segmentos |
Display OLED Tensión de servicio - LED verde Salida 1 activa - LED amarillo Salida 2 activa - LED amarillo Función de alarma - LED rojo Sync - LED orange |
| Posibilidad de ajuste |
Sensibilidad (Sn) Conmutación claro/oscuro Dirección de lectura indicación de segmentos Indicación de segmentos con./desc. Bloqueo de teclas con./desc. Ajuste de fábrica (reinicio) Umbral de alerta Modo Programación aut./fino/1 pto./2 pto Histéresis (4 niveles) Umbral de actuación superior e inferior Tiempo de retardo Función de ventana/Función de conmutación estándar |
Autosincronización Contraste de la indicación OLED Modo contador Tiempo de retardo Función dinámica Función programación externa Ajuste de fábrica (reinicio) IO-Link Conmutación claro/oscuro Retardo de desconexión con./desc. Modo SIO/Modo IO-Link Función de ventana/Función de conmutación estándar Programación estática/dinámica/manual Programación 1 pto./2 pto./dinámica Sincronización con./desc. Sensibilidad (punto de actuación) Dirección de lectura de la indicación OLED Amplificación Histéresis |
| Características adicionales | La auto-sincronización evita la diafonía no deseada de las señales para un máximo de 3 amplificadores montados uno al lado del otro. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrización mediante I/O-Link Tecla |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD