Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Controlar dinámicamente las fuerzas de presión

Sensores de presión BSP

Controlar dinámicamente las fuerzas de presión

Nuestros sensores de presión compactos BSP son una solución robusta y económica para determinar y controlar dinámicamente las fuerzas de prensado en las prensas hidráulicas. Gracias a la carcasa giratoria y a la sencilla programación conforme a la VDMA, podrá montar los sensores de forma flexible y manejarlos cómodamente. Puede registrar de forma rápida y fiable la presión actual del sistema a través de la brillante pantalla LED.

Las características especiales

  • Resistente a la presión -1 a 600 bar
  • Conexión de proceso G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • frontal en G½" y TriClamp 1.5"
  • Salidas conmutables (analógicas, digitales, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?