Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores de presión analógicos

Sensores de presión

Disponible en:

1 Serie

Nuestros sensores de presión analógicos sin pantalla son fáciles de instalar y extremadamente compactos y robustos gracias a su carcasa de acero inoxidable.

Características especiales

  • Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta
  • Fácil de instalar directamente in situ
  • Rangos de presión -1...600 bar
  • Principio de medición: presión relativa
  • Conexión de proceso en acero inoxidable G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • Conexión M12
  • Salida como 4...20 mA, 0...10 V o IO-Link con salida de conmutación (PNP)
  • Rango de temperatura ampliado (temperatura del medio -40...+125 °C)
  • Célula de medición cerámica (Al2O3)
  • Rango de tensión de entrada ampliado 8...32 V CC
  • Homologación UL

1 Serie

Serie
Rango de medición mín., presión Rango de medición máx., presión Conexión de proceso Interfaz
Acciones
-1 bar 600 bar G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" con protección rodaje, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?