Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cosechadora: Midiendo la Altura de la Cabeza

Cosechadora: Midiendo la Altura de la Cabeza

Para evitar el desperdicio, la cabeza de una cosechadora siempre debe permanecer paralela al suelo y mantener una distancia definida. Nuestros sensores ultrasónicos miden la distancia de la cabeza desde el suelo en no menos de dos ubicaciones (derecha, izquierda) y nivelan la distancia utilizando dos cilindros hidráulicos. Esto garantiza una cosecha consistente y el máximo rendimiento, incluso en terrenos y pendientes irregulares.

Características

  • Versátil: amplio rango de temperatura (–25...70 °C)
  • Para entornos hostiles: no se ven afectado por la niebla, el polvo o la suciedad (grado de protección IP67)
  • Rango de operación de 30 a 350 mm lo que resulta en una instalación flexible

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?