Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Desconexión rápida de la alimentación y las señales en unidades rotativas de almacenamiento

Desconexión rápida de la alimentación y las señales en unidades rotativas de almacenamiento

Puede confiar en los acopladores inductivos cuando todas las acciones en la unidad rotativa de almacenamiento deben realizarse lo más rápido posible y la transmisión de la energía y las señales debe ser fiable. Estos sistemas sin contacto proporcionan alimentación y datos de monitoreo a sus sensores a través de un espacio de aire.

Las unidades de desconexión rápida aseguran el rápido reemplazo de los portadores de carga; son fáciles de instalar, fiables y no requieren mantenimiento. En resumen: la alternativa probada y sin desgaste a la tecnología de conexión tradicional.

Características

  • Sin desgaste mecánico y, por lo tanto, brindan un alto tiempo de funcionamiento de los equipos
  • Unidades de desconexión rápida para facilitar la manipulación
  • Plug and play para una instalación sencilla
  • Instalación flexible: se puede establecer una desviación angular entre la base y el control remoto

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?