Acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link
Acopladores inductivos

Disponible en:
16 Versiones
Los acopladores inductivos para la transmisión de señal IO-Link sirve para la transmisión de energía y datos sin contacto a través de un espacio de aire. Esto hace que los plug-ins no sean necesarios y, al utilizar nuestro sistema de acoplamiento bidireccional con IO-Link, es posible el intercambio de datos en ambas direcciones.
La transmisión de señal sin contacto mediante el estándar IO-Link está estructurada de forma transparente: el sistema funciona de forma "invisible" y no tiene que configurarse. Puede integrarlo fácilmente entre Maestro IO-Link y el Dispositivo IO-Link y establecer una comunicación inmediata.
El sistema tiene una interfaz IO-Link completa, independientemente de la versión de IO-Link. Los eventos, los parámetros y los datos de proceso se intercambian directamente entre el maestro y el dispositivo.
Características especiales
- Control simultáneo de actuadores y recopilación de señales de sensores
- La alimentación AUX para actuadores se puede encender y apagar
- La configuración no es necesaria (Instalación simple mediante Plug-and-Work)
- IO-Link funciona a través del dispositivo Longitud de datos de proceso flexible
16 Resultados
Código de pedido | Precio | Componente | Forma constructiva | Conexión | Forma de la señal | Función | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0086BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
Base | M30x1.5 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Bidireccional | IO-Link | ||
![]() BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
Remoto | M30x1.5 | Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos | Bidireccional | IO-Link | ||
![]() BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
Base | cuadrangular | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Bidireccional | Transmisión de señales IO-Link | ||
![]() BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
Remoto | cuadrangular | Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos | Bidireccional | Transmisión de señales IO-Link | ||
![]() BIC000EBIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A |
Remoto | M30x1.5 | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Uni IO-Link | |||
![]() BIC005CBIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A |
Remoto | cuadrangular | Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos | Unidireccional | Uni IO-Link | ||
![]() BIC0054BIC 2I0-IAA50-M30MI3-SM4A5A |
Remoto | M30x1.5 | Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos | Uni IO-Link | |||
![]() BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
Base | cuadrangular | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Bidireccional | Transmisión de señales IO-Link | ||
![]() BIC000CBIC 1I0-I2A50-M30MI3-SM4A4A |
Base | M30x1.5 | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Uni IO-Link | |||
![]() BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
Base | cuadrangular | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Bidireccional | IO-Link |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.