Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de la posición del pistón en los cilindros de sujeción

Detección de la posición del pistón en los cilindros de sujeción

Para controlar la posición de sujeción del pistón hidráulico en las pinzas giratorias, use nuestros sensores inductivos resistentes a altas presiones. Su principio de medición inductivo detecta de manera fiable la posición en cilindros de bloque. Gracias a la gran cantidad de versiones diferentes de estos sensores resistentes, las aplicaciones especiales también son fáciles de resolver.

Las características

  • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
  • Carcasa resistente a los medios para robustez
  • Aplicación versátil gracias a las opciones de diámetro de carcasa y tamaño de rosca

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?