- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores inductivos estándar
- Sensores inductivos de 2 hilos
- Sensores inductivos aptos para procesos de higiene
- Sensores de factor 1 inductivos
- Sensores inductivos íntegramente de metal
- Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
- Sensores inductivos resistentes a soldadura
- Sensores inductivos termorresistentes
- Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión
- Sensores inductivos Namur
- Sensores inductivos anulares y de manguera
- Sensores de distancia inductivos
- Sistemas inductivos de medición de posición
Sensores inductivos resistentes a altas presiones
Sensores inductivos

Disponible en:
93 Versiones
Nuestros sensores inductivos BHS resistentes a altas presiones soportan presiones de hasta 500 bar. Por lo tanto, son sumamente adecuados para controlar posiciones en su sistema hidráulico, p. ej. para controlar la posición final en cilindros hidráulicos o la posición de válvulas. Su durabilidad se debe a los materiales de la carcasa resistentes a los medios y a un proceso de sellado especial. Para sus aplicaciones individuales, ofrecemos diferentes diseños, así como una amplia gama de productos con diferentes diámetros de carcasa y tamaños de rosca.
Características especiales
- Resistentes a presiones de hasta 500 bar
- Resistente a temperaturas de hasta 120 °C
- Adecuados para su uso en entornos protegidos contra explosiones
- Tamaño desde M5 hasta M18
- Diseños cortos y largos
- Con y sin tope fijo
93 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Frecuencia de conmutación | Conexión | Resistencia a la presión máx. | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BHS0001BES 516-100-S45-S4-D |
Ø 12 x 78 mm | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 500 bar | ||
![]() BHS001CBES 516-300-S128-S4-D |
Ø 16 x 73 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 5.00 m, PUR | 350 bar | ||
![]() BHS001KBES 516-300-S135-NEX-S4-D |
Ø 12 x 78 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 500 bar | ||
![]() BHS001LBES 516-300-S135-S4-D |
Ø 12 x 78 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 500 bar | ||
![]() BHS001NBES 516-300-S144-S4-D |
Ø 18 x 73 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 350 bar | ||
![]() BHS001YBES 516-300-S156-S4-D |
Ø 16 x 73 mm | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 5.00 m, PUR | 350 bar | ||
![]() BHS0021BES 516-300-S162-S4-D |
Ø 12 x 69 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 500 bar | ||
![]() BHS0022BES 516-300-S163-S4-D |
Ø 12 x 93 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 500 bar | ||
![]() BHS0023BES 516-300-S164-S4-D |
Ø 12 x 138 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 500 bar | ||
![]() BHS0026BES 516-300-S190-S4 |
Ø 18 x 58 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 3 mm | 400 Hz | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 500 bar |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.