Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de las piezas en bruto reforzadas con fibra de carbono en las pinzas

Detección de las piezas en bruto reforzadas con fibra de carbono en las pinzas

Cuando las fibras de carbono recortadas se introducen durante el proceso de preformado, nuestros sensores ultrasónicos verifican que la pinza esté sujetando la estera correctamente. De esta manera, se aseguran de que las piezas en bruto de fibra de carbono se formen correctamente. El polvo y la suciedad que podrían afectar a los sensores fotoeléctricos no tienen ningún impacto en los sensores ultrasónicos. Y, a diferencia de los sensores capacitivos, estos robustos sensores todo terreno simplemente ignoran cualquier descarga electrostática que pudiera producirse.

Características

  • Gran rango de detección (de 25 mm a 6 m), incluso para mayores distancias respecto del objeto
  • Precisión extrema, con alta resolución y sin puntos ciegos
  • No se ven afectados por cuestiones ambientales como la suciedad o el polvo
  • Principio de medición robusto y preciso, no se ve afectado por el color ni por la composición de la superficie

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?