Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección del fin de carrera del cilindro

Detección del fin de carrera del cilindro

Los sensores resistentes a altas presiones son el estándar establecido para el monitoreo de fin de carrera en cilindros hidráulicos. Estos detectan la posición final de la carrera en cilindros hidráulicos sin contacto y sin desgaste. Al usar el sensor para la amortiguación de la posición final, aumenta significativamente la fiabilidad del eje. Para manejar altas fuerzas, incluso cuando el espacio es escaso, elija nuestros sensores M5 y M8 para alta presión.

Características

  • Estándar confiable para hasta 500 bar de presión
  • Para cualquier tamaño de cilindro o válvula: versiones de M5 a M16

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?