Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Garantizar la posición correcta del electrodo

Garantizar la posición correcta del electrodo

Incremente la calidad del proceso a través de una detección de posición fiable. Nuestros sensores inductivos BES se destacan especialmente en los entornos rigurosos de la industria del acero. Inmunes a campos de soldadura e insensibles a los campos magnéticos, son extremadamente fiables para garantizar que los electrodos estén en la posición correcta en el horno de arco voltaico.

Características

  • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
  • Disponible en Ø de 3 mm para dimensiones cuadradas de 80 × 80 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?