- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Sensores ópticos
- Transductores giratorios
Detectores de proximidad inductivos
Sensores inductivos
Disponible en:
24 Serie
Balluff ofrece una amplia gama de detectores de proximidad inductivos para diversas aplicaciones e industrias. Ya sea estándar, resistente a altas presiones, conforme a las normas de higiene/lavado, factor 1, a prueba de imanes, a prueba de soldaduras, a prueba de temperaturas, a prueba de explosiones o NAMUR, gracias a los diferentes materiales de carcasa y métodos de sellado, en nuestra cartera encontrará el producto adecuado para su aplicación individual. Ofrecemos diferentes diseños, diámetros de carcasa y tamaños de rosca para facilitar la integración en una amplia gama de situaciones y para soluciones optimizadas incluso cuando el espacio es limitado.
La tecnología utilizada en todo el mundo tiene una óptima relación calidad-precio y puede suministrarse en plazos cortos, incluso para grandes cantidades.
Aumente la disponibilidad de sus instalaciones y reduzca al mismo tiempo los costes de mantenimiento y almacenamiento con los interruptores de proximidad inductivos de Balluff.
Nuestra gama de productos inductivos BES Entry Line
Rendimiento preciso a un precio excelente: ¡nada más y nada menos!
Las características especiales
- Conexión por enchufe o por cable
- Ejecuciones cilíndricas y rectangulares diversas
- Variantes para DC-3/4 hilos, IO-Link y DC, AC y AC/DC-2 hilos
- Sensores enrasados y no enrasados
- Diseños cortos y largos
- Sensores resistentes a altas presiones de hasta 500 bar
- Sensores de alta temperatura hasta 230 °C
- Sensores de alta resistencia química y alto grado de protección hasta IP69K
- Sensores resistentes a campos magnéticos
- Sensores resistentes a la soldadura
- Sensores de factor 1
- Sensores NAMUR
- Sensores para zonas a prueba de explosiones
24 Serie
|
Serie
|
Forma constructiva | Alcance Sn máx. | Función de conmutación | Salida de conmutación | Tipo de conexión | Montaje | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | Contrafase, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado, prácticamente enrasado | ||
| D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | ||
| M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 | 6 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | ||
| 8x8, 5x5 | 3 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable con conector, Conector | flush | ||
| 30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | ||
| 40x40 | 40 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Bornes roscados, Conector | flush, No enrasado | ||
| 80x80 | 50 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | Polarizado, PNP | Bornes roscados, Conector | flush, No enrasado | ||
| 26x26 | 10 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | Polarizado | Cable con conector | flush | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Conector | flush, No enrasado | ||
| 40x40 | 40 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Conector | flush, No enrasado, Enrasado a un lado | ||
| 32x20x8 | 5 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable con conector | flush | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | ||
| 12x12 | 4 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable | flush | ||
| 40x40 | 25 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | para amplificador de conmutación, PNP | Conector | No enrasado | ||
| 8x8 | 2 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable | flush | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Conector | flush, No enrasado, prácticamente enrasado | ||
| 40x40 | 40 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP | Conector | flush, No enrasado, Enrasado a un lado | ||
| 32x20x8 | 7 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable, Cable con conector | flush | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector, Cable trenzado | flush, No enrasado, prácticamente enrasado | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Conector | flush | ||
| M18x1, M12x1 | 8 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Conector | flush, No enrasado | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1 | 15 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable, Conector | flush, No enrasado | ||
| 100x21x60, 100x35x35, 100x35x50, 150x35x35, 200x35x35, 300x35x47 | 30 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP | Conector | No enrasado | ||
| 2 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN | Conector | flush |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.