Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identifica de forma confiable herramientas de estampado en la producción de baterías

Sistema UHF-RFID BIS para validación automática de herramientas y fiabilidad del proceso

Para el proceso de punzonado preciso del ánodo y el cátodo, es importante que las herramientas utilizadas estén identificadas de forma fiable antes de su uso. Con nuestro sistema RFID UHF BIS V podrá asegurarse de utilizar siempre la herramienta adecuada para la variante de producto correspondiente. El sistema permite la validación y el seguimiento automáticos de las herramientas de punzonado en rangos de más de un metro. La unidad de evaluación UHF también admite conexiones compatibles con IO-Link para integrar sensores y actuadores periféricos y así controlar eficientemente todo el proceso.

Principales características

  • Las unidades de evaluación funcionan con protocolos de red comunes para permitir una fácil integración en los sistemas existentes.
  • Interfaz IO-Link para conectar y monitorear dispositivos periféricos para un control de procesos extendido
  • Los alcances de más de un metro permiten una instalación flexible y una identificación segura incluso en distancias mayores.

Productos recomendados para una identificación confiable de herramientas

BIS016H

Soporte de datos UHF para identificación de herramientas

BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

BNI00AJ

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

BIS016H

Soporte de datos UHF para identificación de herramientas

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Frecuencia de trabajo
850…960 MHz
Dimensiones
23 x 1 x 100 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
128 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
496 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
metal-free (clear zone)
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
PET
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V DC SELV/PELV
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
Más detalles del producto
BNI00AJ

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas analógicas
8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
Entradas/salidas configurables
no
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
55 ms
Entrada de datos de proceso
22 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito del corte y punzonado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?