Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identifica las herramientas de forma confiable y mantenlas de forma proactiva

Sistema RFID industrial BIS U para una documentación transparente y procesos de mantenimiento eficientes

Con los soportes de datos UHF de nuestro sistema RFID industrial BIS U se pueden registrar y documentar directamente en la herramienta los tiempos de funcionamiento y el uso de las cuchillas de corte. De esta manera, las necesidades de mantenimiento, como limpieza, reemplazo o retrabajo, pueden identificarse tempranamente e informarse automáticamente al control de la máquina antes de que ocurran condiciones de error. Al mismo tiempo, se pueden registrar ciclos de limpieza regulares sin interrupciones. Para la recopilación de datos se pueden utilizar tanto lectores RFID portátiles como lectores instalados permanentemente, lo que ofrece la máxima flexibilidad.

Principales características

  • Amplios rangos de lectura para una adquisición confiable de datos de herramientas, incluso en entornos exigentes
  • Documentación completa del uso de herramientas para respaldar las estrategias de mantenimiento predictivo.
  • Transparencia total sobre el uso, mantenimiento y retrabajo para maximizar la eficiencia y disponibilidad de las herramientas.

Productos recomendados para una identificación confiable de herramientas

BIS016H

Soporte de datos UHF para identificación de herramientas

BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

BNI00AJ

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link

BIS016H

Soporte de datos UHF para identificación de herramientas

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Frecuencia de trabajo
850…960 MHz
Dimensiones
23 x 1 x 100 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
128 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
496 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
metal-free (clear zone)
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
PET
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V DC SELV/PELV
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
Más detalles del producto
BNI00AJ

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas analógicas
8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
Entradas/salidas configurables
no
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
55 ms
Entrada de datos de proceso
22 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito del corte y punzonado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?