Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Inspección y garantía de calidad

EMPAQUETADO DE FINAL DE LÍNEA

En las líneas de envasado automatizadas, la inspección y el control de calidad desempeñan un papel fundamental en los procesos de etiquetado, sellado e inspección del embalaje. Las tareas de inspección típicas incluyen verificar el sellado, comprobar que el embalaje esté completo y detectar defectos que no pueden identificarse de forma fiable con sensores convencionales.

La inspección basada en procesamiento de imágenes permite realizar controles de calidad automatizados de elementos visibles como cierres, tapas, etiquetas e impresiones directamente en la línea de envasado. La inspección por radar complementa este proceso al detectar defectos ocultos o contenido faltante en envases cerrados u opacos. Al combinar estas tecnologías, las máquinas de envasado logran un control de calidad integral, garantizando el cumplimiento normativo, la trazabilidad y la reducción de rechazos.

Las ventajas más importantes

  • Inspección visual fiable con sensores de procesamiento de imágenes.
    Los sistemas de procesamiento de imágenes permiten la inspección automatizada de sellos, cierres, etiquetas y características de la superficie, contribuyendo así a una garantía de calidad constante a velocidades de producción.

  • Inspección más allá de las superficies visibles mediante tecnología de radar.
    Las imágenes de radar detectan productos faltantes, embalajes incompletos y defectos ocultos en embalajes cerrados u opacos, donde los sistemas ópticos alcanzan sus límites.

  • Control de calidad en línea no destructivo
    Tanto el procesamiento de imágenes como las tecnologías de radar funcionan sin contacto y a la máxima velocidad de la línea, lo que permite una inspección del 100 % sin interrumpir el proceso de embalaje.

  • Menos residuos y menos quejas de los clientes.
    La detección temprana de defectos evita que los envases defectuosos entren en el proceso de producción, reduciendo así los rechazos, las repeticiones de trabajo y el riesgo de retiradas del mercado.

  • Concepto de garantía de calidad escalable
    Al combinar sensores de procesamiento de imágenes para tareas de inspección estándar e imágenes de radar para la detección avanzada de defectos, el control de calidad se puede adaptar según el riesgo de la aplicación y los requisitos de embalaje.

BVS01ZE

Sensor de visión BVS

BVS01ZF

Sensor de visión BVS

BVS01ZJ

Sensor de visión BVS

BVS01ZC

Sensor de visión BVS

BVS01ZE

Sensor de visión BVS

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED infrared
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto
BVS01ZF

Sensor de visión BVS

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto
BVS01ZJ

Sensor de visión BVS

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED infrared
Interfaz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto
BVS01ZC

Sensor de visión BVS

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?