Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Manipulación automatizada y tecnología de ensamblaje en grandes sistemas de transporte

Sistema transportador de hasta 1 m de tamaño de objeto

Los procesos automatizados de mecanizado y montaje garantizan la fiabilidad del proceso y la máxima calidad, ya que es posible seguir cada paso y cada pieza. En los grandes sistemas de transporte, por ejemplo la producción de carrocerías en la industria automovilística, es necesario guiar automáticamente los carros a lo largo del proceso de producción, desde la capa base hasta la aplicación homogénea de pintura mediante el pulverizador y el secado posterior.

Con los sistemas RFID industriales, es posible documentar la información de todos los pasos de trabajo incluso en condiciones ambientales exigentes y guiar las carrocerías automáticamente a través del proceso de producción. El sistema RFID BIS M dispone de antenas de marco RFID que, junto con la electrónica del cabezal de lectura/escritura, se conectan de forma sencilla a nuestras unidades de evaluación BIS V de alto rendimiento. Gracias a su gran alcance de lectura, estas antenas son especialmente adecuadas para sistemas de transporte a partir de una anchura de aprox. 500 mm. La transmisión de datos se realiza sin problemas incluso a grandes distancias y en movimiento. Los soportes de datos especiales están diseñados para su uso en entornos extremos, de modo que incluso los pasos de producción con temperaturas superiores a 200 °C pueden manipularse de forma segura. Esto hace que esta solución RFID sea especialmente adecuada para grandes distancias de lectura y condiciones ambientales extremas.

  • Antenas de marco RFID en varios diseños para diferentes rangos de lectura
  • Soportes de datos de alta temperatura en varios tamaños de construcción y memoria
  • Alto rendimiento gracias a la unidad de evaluación universal BIS V, disponible para todos los sistemas de bus habituales

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?