Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Mayor intensidad de luz a pesar de la luz difusa

Con iluminación de máquina BAE

Mayor intensidad de luz a pesar de la luz difusa

La iluminación para máquinas, fabricada en acrílico o vidrio de borosilicato, abarca cualquier aplicación de ingeniería mecánica concebible en diversas longitudes. Estas soluciones se caracterizan por su fácil instalación y una óptima eficiencia energética. Además, su relación calidad-precio es más atractiva que la de las soluciones convencionales, con características de producto similares, a menudo incluso mejores.

Las características especiales

  • Resistente a golpes y vibraciones, además de ser extremadamente resistente térmica y mecánicamente.
  • Clase de protección IP67 adecuada para entornos hostiles
  • Conector M12 estándar más fácil de instalar y rentable
  • Gracias al difusor, una iluminación homogénea, sin deslumbramiento y de gran superficie con una temperatura de luz de 5000 K
  • Ahorro de costes gracias al bajo consumo energético y a la tecnología LED de alta eficiencia
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?