Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición de la posición del pistón a través de la pared del cilindro de bloque

Medición de la posición del pistón a través de la pared del cilindro de bloque

Con el sistema de posicionamiento de campo magnético BMP sin contacto y sin desgaste, puede convertir su cilindro de bloque no magnético en un sistema de accionamiento compatible con IIoT.

Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. Y con IO-Link abre posibilidades adicionales de parametrización y diagnóstico. Además de los datos del proceso, también obtiene información sobre el estado del dispositivo, la temperatura de funcionamiento y las condiciones ambientales actuales.

Características

  • Flexibilidad con concepto modular: para una variedad de cilindros en una carrera total de 32 a 256 mm
  • Listo para la industria 4.0: monitoreo de condición y mantenimiento predictivo
  • De fácil instalación

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?