Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición de presión para enfriamiento por agua

Medición de presión para enfriamiento por agua

Los sensores con deriva extremadamente baja, como los sensores de presión BSP de Balluff, garantizan un enfriamiento por agua eficiente. Son ideales para usarse en las plantas siderúrgicas, donde garantizan un proceso de medición de presión estable y de larga duración para los altos hornos y los hornos de arco voltaico eléctricos.

Características

  • Clase de protección IP67
  • Monitoreo en forma fiable del agua de enfriamiento en el soporte de laminación o de la presión en los accionamientos hidráulicos a temperaturas de –2…125 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?