Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición del llenado del molde en RTM (Moldeo por Transferencia de Resina)

Medición del llenado del molde en RTM (Moldeo por Transferencia de Resina)

Nuestros sensores capacitivos de alta presión y alta temperatura comprueban de forma fiable si la cavidad está completamente llena y el RTM (Moldeo por Transferencia de Resina) está terminado. Ofrecen una gran estabilidad mecánica, por ejemplo para la construcción ligera, y pueden integrarse directamente en la herramienta. Su superficie especialmente pulida evita que los plásticos y compuestos se peguen.

Características

  • Presión nominal hasta 150 bar
  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
  • Montaje a ras de suelo

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?