Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta –sistemas inductivos de posicionamiento

Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta

Usando la medición de posición lineal usted puede implementar la distancia de sujeción incluso cuando el mecanismo de sujeción gira. Nuestro sistemas inductivos de medición de posición detectan la posición de una leva metálica a medida que pasa lateralmente por el sensor. Los sensores de medición para varias distancias de desplazamiento están disponibles según los requerimientos de la aplicación.

Las características

  • Rangos de medición ajustables desde 0 y hasta 133 mm
  • Salida de temperatura, para diagnóstico
  • Posición simple que indica el objetivo metálico que se puede incorporar al sistema de sujeción

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?